Sensori di spostamento, trasduttori lineari assoluti potenziometrici per il posizionamento di precisione mediante teste girevoli / 2121A

2121A
Sensori di spostamento con resistenza e percorso collettore in plastica conduttiva su un substrato rinforzato con fibra di vetro.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Asta di comando a doppio cuscinetto
- Lunga durata fino a 50 milioni di movimenti
- Linearità eccezionale ed elevata velocità di regolazione
- Risoluzione migliore di 0,01 mm
- Intervallo di temperatura: da -30 a +100°C
- Collegamento del sensore: Connettore a 4 poli M12x1 spina
- Alta classe di protezione IP65
Il sistema di raschiamento è montato sull'asta di azionamento ed è accoppiato senza gioco. Ciò garantisce la massima precisione e una durata molto lunga. La serie può essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni nell'industria meccanica e automobilistica, nonché nell'automazione e nella robotica, combinando una notevole robustezza con un'elevata precisione. Sensori di spostamento con resistenza e percorso del collettore in plastica conduttiva su un substrato rinforzato con fibra di vetro per misure dirette di spostamento e tolleranza e per il rilevamento continuo della posizione. Le caratteristiche includono un design robusto con un'elevata classe di protezione e un'eccezionale accuratezza, una lunga durata, un facile assemblaggio e un campo di misura elettrico definito da 75 a 750 mm.
Caricamento in corso
Caricamento in corso