Sensori di spostamento, trasduttori lineari incrementali con alta risoluzione di 0,5 µm / 2122B

Questi sensori di spostamento possono essere utilizzati per la determinazione dello spostamento e della posizione. L'uscita digitale è definita come impulso quadrato standard A/B/Z-TTL.

2122B

Questi sensori di spostamento possono essere utilizzati per la determinazione dello spostamento e della posizione. L'uscita digitale è definita come impulso quadrato standard A/B/Z-TTL.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Campi di misura: 10, 25, 50 o 100 mm
  • Alloggiamento in acciaio inox resistente agli spruzzi d'acqua e all'olio
  • Alta risoluzione e alta precisione
  • Elevata velocità di traslazione di 4100 mm/s
  • Pronto all'uso per la serie maXYmos dei Tipi 5847 e 5877
  • Tecnologia magnetica
  • Temperatura di esercizio: 0 ... 50°C

Questi sensori di spostamento digitali sono caratterizzati da un'alta risoluzione e un'elevata precisione, oltre che da una resistenza all'ambiente, agli urti e alle vibrazioni. La struttura robusta crea una resistenza ambientale e una rigidità superiori ed è in grado di essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni.

Caricamento in corso
Caricamento in corso