Sensori di spostamento, trasduttori lineari assoluto potenziometrico con molla di ritorno interna di spostamento / 2124A

2124A
Sensori di spostamento, trasduttori lineari assoluto potenziometrico con molla di ritorno interna di spostamento
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sistema a doppio cuscinetto sull'albero
- Lunga durata fino a 100 milioni di movimenti
- Linearità eccezionale
- Ripetibilità fino a ±0,002 mm
- Intervallo di temperatura: da -30 a +85°C
- Collegamento del sensore: Connettore a 3 poli M8x1 spina
Questi sensori di spostamento con resistenza e percorso del collettore in plastica conduttiva sono disponibili in versioni con campi di misura elettrici da 10 mm a 100 mm. Il collegamento elettrico è costituito da un connettore M8x1 a 3 pin. I cavi di collegamento per il sistema di monitoraggio della forza-spostamento maXYmos sono disponibili come accessori.
Caricamento in corso
Caricamento in corso