Sensori di spostamento, trasduttori lineari assoluti potenziometrici per il posizionamento di precisione con testa a rulli / 2125A

2125A
Questi sensori di spostamento con resistenza e percorso del collettore in plastica conduttiva hanno campi di misura elettrici da 25 mm a 150 mm. Il collegamento elettrico avviene tramite un connettore M8x1 a 3 pin. I cavi di collegamento per il sistema di monitoraggio della forza-spostamento maXYmos sono disponibili come accessori.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sistema a doppio cuscinetto sull'albero
- Lunga durata fino a 100 milioni di movimenti
- Linearità eccezionale ed elevata velocità di regolazione
- Ripetibilità fino a ±0,002 mm
- Intervallo di temperatura: da -30 a +85°C
- Collegamento del sensore: Connettore a 3 poli M8x1 spina
Questi sensori di spostamento con resistenza e percorso del collettore in plastica conduttiva hanno campi di misura elettrici da 25 mm a 150 mm. Il collegamento elettrico avviene tramite un connettore M8x1 a 3 spilli. I cavi di collegamento per il sistema di monitoraggio della forza-spostamento maXYmos sono disponibili come accessori.
Caricamento in corso
Caricamento in corso