Sensori di temperatura per stampaggio a iniezione, tipo K (ø4 mm, 450°C) / 6192B

I sensori di temperatura per la misurazione della temperatura di contatto hanno un tempo di reazione molto breve.

6192B

I sensori di temperatura per la misurazione della temperatura di contatto hanno un tempo di reazione molto breve.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Intervallo di temperatura: 0 ... 450°C
  • Termocoppia di tipo K
  • Dimensioni di montaggio compatibili con i sensori Kistler tipo 6157 e 6177
  • Cavo integrato ad alta temperatura isolato in vetro-seta con bretella in acciaio e connettore Fischer
I Sensori di temperatura del tipo 6192B sono adatti per il montaggio con i Sensori di pressione della cavità dello stampo standard con diametro frontale di 4 mm, 2,5 mm e 1 mm. Il robusto cavo per alte temperature è integrato nel sensore e può essere usato con temperature fino a 450°C. Il principio di misurazione si basa su termocoppie di tipo K. Due conduttori per termocoppie vengono portati separatamente alla parte anteriore del sensore, dove sono saldati a una termocoppia. Per i sensori del tipo 6192BF, la parte anteriore del sensore può essere lavorata fino a una profondità di 0,5 mm. Per tutti gli altri tipi e varianti di sensore, il frontale non deve essere lavorato in alcun modo. La termocoppia di tipo K viene utilizzata per i suoi vantaggi tecnici, come la resistenza alla corrosione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso