Sensori induttivi, interruttori di prossimità con Estremità libera del cavo / IS

IS
Si tratta di interruttori di prossimità induttivi per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Uscita di commutazione PNP
- Frequenza di commutazione: max. 3 kHz, a seconda del tipo
- Funzione di commutazione normalmente aperta (NO)
- Tensione di esercizio: 10 ... 30 VCC
- Connessione: Estremità libera del cavo
I sensori induttivi sono utilizzati per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. Gli interruttori di prossimità induttivi sono disponibili in varie versioni e distanze di commutazione e dispongono di un'uscita cavo fissa con estremità aperta per opzioni di collegamento individuali.
Caricamento in corso
Caricamento in corso