Sensori induttivi, interruttori di prossimità, tipo a innesto / ISS

ISS
Si tratta di interruttori di prossimità induttivi per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Uscita di commutazione PNP
- Frequenza di commutazione: max. 1 kHz, a seconda del tipo
- Funzione di commutazione normalmente aperta (NO)
- Tensione di esercizio: 10 ... 30 VCC
- Connessione: Spina M8, 3 poli o M12, 4 poli
Questi sensori induttivi sono utilizzati per il rilevamento senza contatto di oggetti metallici. I sensori di prossimità induttivi sono disponibili in diverse versioni e distanze di commutazione. A seconda del tipo di sensore, il collegamento elettrico avviene tramite un connettore M8 o M12.
Caricamento in corso
Caricamento in corso