Sensori modali di forza al quarzo con uscita IEPE, 22 ... 22000 N / 9712B

9712B
La famiglia di sensori di forza 9712B misura eventi dinamici in un'ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Modalità a bassa impedenza, in tensione
- Robusto sensore al quarzo, cassa in acciaio inox
- Ampi campi di misura per la compressione e la tensione
- Sigillato ermeticamente
- Conformità alla normativa CE
La famiglia 9712B di celle di carico piezoelettriche al quarzo offre un'ampia scelta di campi di misura della forza per la compressione e la tensione. È possibile misurare forze incrementali minime a qualsiasi livello di questi campi. Questi sensori di forza offrono un'alta sensibilità e un'elevata rigidità e sono in grado di sopportare sovraccarichi di compressione dal 20% al 400%. Le unità ad alto campo di forza consentono la calibrazione statica e la risposta statica a breve termine se utilizzate a temperatura ambiente costante. La cella di carico a basso ingombro incorpora un convertitore di impedenza incorporato, che consente l'uso in ambienti contaminati da polvere, sporcizia o umidità senza effetti negativi sulla trasmissione del segnale.
Caricamento in corso
Caricamento in corso