Sensori ottici senza contatto Correvit L-Motion, standard / 5335A
5335A
I sensori ottici Correvit L-Motion consentono di misurare direttamente e senza slittamenti la velocità longitudinale nei test di dinamica di guida dei veicoli. Sono progettati per l'applicazione in condizioni di prova estreme, ad esempio per la misurazione della dinamica longitudinale su neve e ghiaccio e su superfici bagnate.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campo di lavoro 350±100 mm, applicabile da 0,1 ... 250 km/h (opzionale fino a 400 km/h)
- Eccellente accuratezza della misurazione della distanza: ±0,1%.
- La nuova tecnologia riduce il rumore del segnale e consente un ritardo minimo di 6 ms.
- Ricevitore GPS incorporato (mappatura dei percorsi)
- Basso sforzo di regolazione sul veicolo, tempi di messa a punto più brevi, nessuna procedura di rodaggio
I sensori Correvit L-Motion utilizzano la collaudata tecnologia Correvit per la misurazione della velocità senza contatto. Producono un'eccellente precisione su tutte le superfici di prova standard, bagnate o asciutte. I sensori L-Motion si adattano automaticamente a superfici lisce e statiche coperte d'acqua, così come ad aree di acqua in movimento o turbolenta, o a superfici spruzzate. Un nuovo algoritmo riduce significativamente il rumore del segnale. Questo algoritmo e l'elevata frequenza di misura di 500 Hz consentono un ritardo minimo del segnale pari a 6 ms. Il ricevitore GPS integrato da 5 Hz consente di determinare i dati di posizione e l'ora. L'antenna magnetica esterna consente un montaggio flessibile e rapido sul veicolo. I sensori L-Motion sono dotati di elementi ottici di alta qualità, di componenti optoelettronici di ultima generazione e di un'elaborazione del segnale ad alte prestazioni basata su DSP e FPGA. Le informazioni sulla velocità e sulla distanza vengono aggiornate a 500 Hz per seguire ogni manovra altamente dinamica. Il software KiCenter in dotazione consente una facile configurazione. Le uscite di segnale e le interfacce programmabili e standardizzate consentono il collegamento diretto al PC e a quasi tutti i sistemi di acquisizione dati, rendendo direttamente disponibili tutti i valori misurati. In combinazione con il DTI-Logger e il software KiCenter, i sensori L-Motion consentono di misurare con estrema facilità gli spazi di frenata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso