Sensori ottici senza contatto Correvit S-Motion, standard / 2055A

2055A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Riduzione del rumore del segnale della velocità e dell'angolo di slittamento
- Basso ritardo del segnale di 6 ms
- Conversione dei misurandi in qualsiasi punto del veicolo
- In grado di rilevare la direzione di marcia, in avanti o all'indietro.
- Basso sforzo di regolazione sul veicolo, tempo di messa a punto più breve, nessuna procedura di rodaggio
- Opzionale: varianti ad alta risoluzione con risoluzione ottica migliorata
I sensori Correvit S-Motion utilizzano la collaudata tecnologia Correvit. Un nuovo algoritmo riduce significativamente il rumore del segnale. Questo algoritmo e l'elevata frequenza di misurazione di 500 Hz consentono un ritardo minimo del segnale pari a 6 ms. Un ricevitore GPS integrato da 5 Hz consente di determinare i dati di posizione e il tempo. L'antenna magnetica esterna consente un montaggio flessibile e rapido sul veicolo. Gli accelerometri integrati consentono di determinare ulteriori misurandi come l'accelerazione longitudinale e trasversale del veicolo. I sensori di velocità angolare integrati consentono di misurare l'angolo di beccheggio e di rollio, nonché la rotazione intorno all'asse verticale del veicolo. Inoltre, ulteriori segnali come l'accelerazione livellata o il raggio della curva sono già calcolati all'interno del sensore. È possibile convertire la velocità in qualsiasi punto del veicolo, ad esempio il baricentro o l'asse posteriore. L'uscita di questi segnali aggiuntivi offre la possibilità di eseguire un gran numero di misure necessarie per i test standard di dinamica di guida. Ciò semplifica la strumentazione del veicolo e riduce al minimo gli errori di applicazione.