Sensori ottici senza contatto Correvit SFx-F1 / 2067A
2067A
I sensori ottici Correvit SFx-F1 sono progettati per misurare la velocità longitudinale e laterale e l'angolo di slittamento nelle applicazioni da corsa.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sviluppato per la misurazione dell'angolo di slittamento
- Gamma di velocità: 0,1 ... 400 km/h
- Precisione di misurazione della velocità: <±0.5%
- Precisione di misurazione dell'angolo: <±0.2°
- Tempo di filtraggio regolabile (non filtrato, media mobile 8 ... 512 ms)
- Il tempo di filtraggio standard è di 128 ms
- Elaborazione del segnale migliorata
I sensori Correvit SFx-F1 sono un'evoluzione del sensore Correvit SF-II, collaudato in Formula 1, con illuminazione LED a infrarossi di lunga durata e resistente alle vibrazioni. La miniatura costante e l'ultra leggeri consentono posizioni di montaggio universali, ad esempio sotto il veicolo vicino al centro di gravità. La tecnologia all'avanguardia applicata garantisce prestazioni migliori, anche in condizioni ambientali difficili. Dotati di CAN bus, i sensori SFx-F1 consentono di misurare simultaneamente la velocità longitudinale e laterale e l'angolo. Grazie al trasferimento di dati ad alta velocità tramite CAN Bus, i sensori SFx-F1 possono essere utilizzati con tutti i comuni sistemi di acquisizione dei dati.
Caricamento in corso
Caricamento in corso