Sensori piezoelettrici, Pin per la misurazione della deformazione trasversale (M8) / 9240A

9240A
Questi perni di misura basati sulla tecnologia dei sensori piezoelettrici sono progettati per la misurazione indiretta della forza in strutture di macchine, utensili, ecc. per supportare le attività di monitoraggio industriale.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sensore di forza piezoelettrico isolato a terra
- Il Precarico consente di misurare le forze di trazione e compressione.
- Può essere fissato nel foro di montaggio (ø8 mm) in qualsiasi profondità e direzione
La parte anteriore del sensore è sensibile alle forze trasversali. A forma di perno cilindrico, per l'installazione è sufficiente un foro di 8 mm. Un sistema di serraggio integrato viene utilizzato per precaricare il sensore nel foro, consentendogli di rilevare le forze di trazione e compressione nella struttura della macchina. Il manicotto del corpo rivestito in ceramica consente di montare il sensore isolato a terra.
Caricamento in corso
Caricamento in corso