Sensori piezoelettrici, Pin per la misurazione della deformazione longitudinale (M10) / 9243X

9243X
Sensore piezoelettrico per il monitoraggio di forze e deformazioni in macchine e utensili. Questo perno compatto e sensibile in senso longitudinale viene utilizzato per la misurazione indiretta di forze dinamiche e quasistatiche.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sensore piezoelettrico per la misura indiretta di forze molto grandi
- Il montaggio precarico permette di misurare le forze di compressione e di trazione
- Può essere montato praticamente a qualsiasi profondità nella struttura
- Adatto al montaggio in strutture soggette a forti vibrazioni
- Kit di montaggio per l'isolamento da terra disponibile
Il perno di misura è montato con un precarico definito con precisione. La deformazione del materiale circostante viene trasferita all'elemento sensibile al quarzo attraverso l'estremità del sensore e la filettatura esterna. L'uscita di carica elettrica è proporzionale alla variazione della deformazione meccanica. Un Amplificatore di tensione di carica converte la carica in un segnale di tensione che può essere elaborato come richiesto. La sensibilità dell'intero sistema strutturale deve essere analizzata per la misurazione della pressione assoluta. Ciò significa che è necessario determinare l'espansione o la comprimibilità della struttura interessata, compreso il perno di misura montato, mediante un calcolo o una misura di confronto.
Caricamento in corso
Caricamento in corso