Sensori piezoelettrici, Pin per la misurazione della deformazione longitudinale (M5) / 9247A

9247A
Sensore piezoelettrico per il monitoraggio delle pressioni della cavità e dell'iniezione, ad esempio nello stampaggio a iniezione. Questo perno sensibile in senso longitudinale viene utilizzato per la misurazione indiretta delle pressioni e delle deformazioni dinamiche.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sensore piezolelettrico di dimensioni molto ridotte
- Misura senza contatto di pressioni elevate
- Misura della pressione della cavità dietro la parete della cavità, senza impronta
- Misura indiretta della pressione di iniezione nell'ugello
Il perno di misura è montato con un precarico definito con precisione. La deformazione del materiale circostante viene trasferita all'elemento sensibile al quarzo attraverso l'estremità del sensore e la filettatura esterna. L'uscita di carica elettrica è proporzionale alla variazione della deformazione meccanica. Un Amplificatore di tensione di carica converte la carica in un segnale di tensione che può essere elaborato come richiesto. La sensibilità dell'intero sistema strutturale deve essere analizzata per la misurazione della pressione assoluta. Ciò significa che è necessario determinare l'espansione o la comprimibilità della struttura interessata, compreso il perno di misura montato, mediante un calcolo o una misura di confronto.
Caricamento in corso
Caricamento in corso