Sensori piezoelettrici di deformazione superficiale, altamente sensibili (-600 ... 600 με) / 9232A

9232A
Questi sensori di deformazione sono adatti a misurare forze dinamiche e quasistatiche su parti fisse o in movimento della macchina. Il sensore misura la deformazione proporzionale alla forza sulle superfici della macchina o della struttura.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sensore di deformazione per forze di trazione e compressione
- Bassa sensibilità all'accelerazione, adatta per misure su parti in movimento
- Alta sensibilità di misura (anche piccole forze possono essere misurate con precisione)
- Installazione semplice con una sola vite M6
- Design a prova di sovraccarico
- Grado di protezione: IP65 (con cavo di collegamento)
- Disponibile versione elettricamente isolata a terra
La deformazione della struttura di base viene trasferita sul sensore attraverso le due superfici di contatto, determinando una variazione della distanza. L'alloggiamento del sensore funge da elemento di trasmissione elastico e converte la variazione di distanza in una forza. Gli elementi piezoelettrici sottoposti a questa forza di taglio producono una carica elettrica proporzionale Q (pC). I vantaggi particolari rispetto alla tecnologia degli estensimetri sono l'alta sensibilità, l'ampia protezione dai sovraccarichi e la durata praticamente illimitata anche in presenza di carichi fluttuanti. Il segnale di misura può essere ulteriormente elaborato come valore relativo. Per le misurazioni in valore assoluto (ad esempio, in N o kN), il sensore di deformazione deve essere calibrato utilizzando un riferimento appropriato. Il design del sensore ne consente l'uso in ambienti industriali. Con il cavo di collegamento, la catena di misura soddisfa i requisiti della classe di protezione IP65. La parte superiore della custodia del sensore di deformazione è in acciaio inossidabile. È integrato un connettore KIAG 10-32 neg. Ciò consente di utilizzare un'ampia scelta di cavi di collegamento (vedere accessori).
Caricamento in corso
Caricamento in corso