Sensori piezoelettrici di deformazione superficiale, robusti per uso industriale (-800 ... 800 με) / 9237B
9237B
Questi robusti sensori di deformazione sono particolarmente adatti per la misurazione di forze dinamiche e quasistatiche su parti di macchine ferme o in movimento (misurazione indiretta della deformazione proporzionale alla forza).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sensore di deformazione con struttura a prova di sovraccarico
- L'alta sensibilità permette di misurare con precisione anche le deformazioni più piccole.
- Ampia gamma di forze di tensione e compressione
- Robusta struttura industriale (IP67)
- Montaggio facile con una sola vite
La deformazione della struttura di base viene trasferita sul sensore attraverso le due superfici di contatto, determinando una variazione della distanza. L'alloggiamento del sensore funge da elemento di trasmissione elastico e converte la variazione di distanza in una forza. Gli elementi piezoelettrici sottoposti a questa forza di taglio producono una carica elettrica proporzionale Q (pC). I vantaggi particolari rispetto alla tecnologia degli estensimetri sono l'alta sensibilità, l'ampia protezione dai sovraccarichi e la durata praticamente illimitata anche in presenza di carichi fluttuanti. Il segnale di misura può essere ulteriormente elaborato come valore relativo. Per le misurazioni in valore assoluto (ad esempio, in N o kN), il sensore di deformazione deve essere calibrato utilizzando un riferimento appropriato. Il design del sensore ne consente l'uso in ambienti industriali. Con il cavo di collegamento, la catena di misura soddisfa i requisiti della classe di protezione IP65. Il design del sensore e la sua custodia in acciaio inox ne consentono l'uso in ambienti industriali. La versione del tipo 9237B20 (ad esempio con cavo tipo 1915A) offre un livello di protezione IP67 per l'uso in ambienti umidi e sporchi. Il connettore KIAG 10-32 neg. integrato consente un'ampia scelta di cavi di collegamento (vedere gli accessori).
Caricamento in corso
Caricamento in corso