Sensori di forza piezoelettrici HighSens SlimLine, Trasduttori di forza ad anello, forza massima Fz fino a 2,7 kN / 913XCD
913XCD
Sensore di forza a cristallo ad alta sensibilità con cavo di collegamento integrato adatto alla catena di trascinamento per misurare forze molto piccole, altamente dinamiche e quasistatiche. Questi trasduttori di forza hanno un involucro sigillato e sono ideali per applicazioni industriali e di laboratorio.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Alta sensibilità
- Può misurare anche le forze più piccole con un'alta risoluzione
- Misure praticamente esenti da spostamenti, usura e fatica
- Design molto piccolo e leggero con un ampio campo di misura
- Alloggiamento sigillato (IP65)
- Se precaricato, è adatto anche per forze di trazione.
- Cavo di collegamento adatto alla catena di trascinamento integrato e non staccabile
Disponibile con connettore KIAG 10-32 pos. con dado girevole o BNC pos.
Caricamento in corso
Caricamento in corso