Sensori piezoelettrici di forza SlimLine, Trasduttori di forza ad anello (Fz max fino a 80 kN / 18 klbf) / 913xC

913xC
Caratteristiche/vantaggi principali
- Dimensioni estremamente ridotte con un ampio campo di misura
- Alloggiamento sigillato (IP65)
- Cavo integrato, non staccabile, con guaina in fluoroelastomero
- Adatto anche per forze di trazione se precaricato
- Misure praticamente esenti da spostamenti, usura e fatica
- Misura anche forze piccole con alta risoluzione
La forza Fz da misurare agisce sul sensore piezoelettrico di forza attraverso la struttura precaricata o di montaggio e produce una carica direttamente proporzionale alla forza. Questa viene misurata da un elettrodo integrato nel Trasduttore di forza ad anello e inviata all'Amplificatore di carica tramite il cavo integrato. Grazie alla loro eccezionale rigidità, i sensori SlimLine sono particolarmente adatti alla misurazione di forze dinamiche. Tuttavia, sono possibili anche misurazioni cicliche o per diversi minuti. Il sensore è particolarmente adatto alla misurazione di forze in modalità shunt. Ciò significa che il sensore è incorporato e precaricato in una struttura. Di conseguenza, viene caricato solo con una parte della forza di processo. Le sue dimensioni particolarmente ridotte sono ideali per l'installazione in strutture quali piastre di forza, strisce di montaggio e utensili. Il sensore viene utilizzato nei processi di produzione industriale in cui vengono monitorate o misurate le forze. Utilizzato in combinazione con un ControlMonitor, il sensore è ideale per il controllo e il monitoraggio della qualità.
La massima capacità di risoluzione, l'elevata rigidità e le dimensioni estremamente compatte consentono un'installazione ideale nelle strutture meccaniche. L'involucro è sigillato ermeticamente e dispone di un cavo di collegamento integrato con connettore a prova di spruzzi. I sensori piezoelettrici di forza SlimLine vengono forniti non calibrati e devono essere calibrati in loco dopo il montaggio per ottenere misure assolute.