Sensori di pressione piezoelettrici (PE o IEPE), trasduttori di pressione in miniatura per misure dinamiche fino a 250 bar (3625 psi) / 601C

601C
Caratteristiche/vantaggi principali
- Campi di pressione fino a 250 bar (3626 psi)
- Intervallo di temperatura operativa molto ampio
- Membrana ottimizzata per elevati shock termici
- Tempo di salita breve ed elevata frequenza naturale
- Dimensioni ridotte del sensore
- Uscita di carica (PE) o di tensione (IEPE)
Grazie alle loro elevate frequenze naturali, i sensori di pressione piezoelettrici possono essere utilizzati per una varietà di applicazioni in cui è necessario misurare pressioni dinamiche. Un'altra caratteristica unica dei sensori di pressione piezoelettrici è la loro capacità di misurare piccole fluttuazioni di pressione che si sovrappongono ad alte pressioni statiche con una risoluzione eccezionale. Al contrario, i sensori di pressione piezoresistivi sono la scelta giusta per misurare le curve di pressione statiche. Il cuore della serie 601C, interamente saldata e sigillata ermeticamente, è costituito da un cristallo PiezoStar ad alte prestazioni coltivato da Kistler. Questo cristallo PiezoStar conferisce al sensore un'alta sensibilità rispetto a un sensore di pressione di dimensioni equivalenti basato su quarzo sintetico, il che si traduce in un livello di rumore inferiore e consente di misurare con maggiore precisione le pressioni più basse. La pressione da misurare agisce sul diaframma del sensore e comprime il cristallo PiezoStar. Il cristallo compresso produce una carica proporzionale alla pressione.
Ilsegnale di carica deve essere convertito da un Amplificatore di tensione di carica in una tensione che può essere letta.
Inoltre, il diaframma ottimizzato garantisce misure di pressione dinamica accurate, anche quando il diaframma è contemporaneamente esposto a un forte shock termico.