Sensori piezoelettrici per la calibrazione della forza di saldatura con uscita ± 5 VDC, Fz 10 kN (1000 daN) / 9831C

I trasmettitori piezoelettrici per la calibrazione della forza di saldatura sono utilizzati per testare e calibrare la forza dell'elettrodo di pistole e macchine robotiche per la saldatura a punti.

9831C

I trasmettitori piezoelettrici per la calibrazione della forza di saldatura sono utilizzati per testare e calibrare la forza dell'elettrodo di pistole e macchine robotiche per la saldatura a punti.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Campo di misura: 10 kN a 45 kN
  • Precarico e precalibrato, pronto a misurare appena uscito dalla confezione
  • Inserti intercambiabili
  • Elevata precisione di ripetizione

Il sistema di misura è costituito da un sensore al quarzo di forza, che può essere collegato a diverse unità di valutazione. Il sistema elettronico traccia la curva forza-tempo in combinazione con il segnale di commutazione della corrente di saldatura. Il design del sensore, elettricamente isolato a terra, impedisce il passaggio della corrente di saldatura durante il processo di misurazione. L'elettronica dell'Amplificatore di carica integrato nel sensore fornisce un segnale di uscita calibrato proporzionale alla forza.

Caricamento in corso
Caricamento in corso