Misuratori di forza piezoelettrici per la calibrazione della forza di saldatura con segnale di uscita analogico ±10 V e IO-Link, Fz 10 kN (1000 daN) / 9831D

9831D
Questi sensori intelligenti di forza per la saldatura combinano la tecnologia di comunicazione analogica e digitale aprendo la strada all'Industria 4.0.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Elementi di sensore basati sulla tecnologia piezoelettrica
- Accuratezza e ripetibilità di misura ai vertici della categoria
- Segnale di uscita ibrido analogico (±10 V) e digitale (IO-Link)
- Misura quasi priva di spostamenti, usura e fatica
- Inserti intercambiabili per tappi elettronici secondo ISO 5821
- Pronti per l'uso dalla scatola
I sistemi di misura intelligenti Kistler 9831D con tecnologia IO-Link sono utilizzati per il test e la calibrazione delle forze degli elettrodi per le pistole e le macchine robotiche per la saldatura a punti. Combinano la tecnologia di comunicazione analogica e digitale per il collegamento a PLC e sistemi convenzionali.
Le caratteristiche più importanti delle prestazioni in sintesi:
-
\t
- Funzionamento analogico veloce con larghezza di banda di 6,25 kHz \t
- Funzionamento veloce IO-Link a COM 3 \t
- Elevata precisione di ripetizione \t
- Inserti intercambiabili per adattarsi a diverse forme e diametri di elettrodi, compresi gli adattatori per il montaggio rapido \t
- Distanza minima degli elettrodi di soli 3 mm \t
- Design isolato dalla massa per garantire i più elevati standard di sicurezza \t
- LED di stato del dispositivo \t
- Modalità di reset / funzionamento pin invertibile
Caratteristiche IO-Link:
-
\t
- Filtro passa-basso flessibile e filtro passa-alto applicabile \t
- Sensore di temperatura del nucleo del dispositivo \t
- Rilevamento della corrente/tensione di saldatura (Trigger 1)
Caricamento in corso
Caricamento in corso