Sensori vettoriali ruota RV4 / CRV4A
CRV4A
Questi sensori vettoriali per ruote sono stati progettati per misurare simultaneamente tutte le posizioni e gli orientamenti delle ruote su 5 Asse.
Main features / advantages
- Acquisizione completa dei movimenti della ruota
- Design robusto
- Antenna planare a due fasci
- Facile da estendere con possibilità di misurare l'angolo di scivolamento
- Resistente agli spruzzi d'acqua, all'olio motore e all'antigelo
I sensori RV-4 sono sistemi meccanici progettati per misurare le coordinate spaziali e di direzione della ruota del veicolo. I sensori eseguono tutti i movimenti con la ruota, ad eccezione della rotazione intorno all'Asse della ruota. Con un'adeguata frequenza di campionamento delle posizioni di articolazione, è possibile simulare i movimenti della ruota di un test drive completo. I sensori RV-4 sono costituiti da cinque trasduttori angolari ad alta precisione di misura assoluta. Insieme, misurano le coordinate spaziali in un sistema di coordinate relativo al veicolo: Angolo di sterzata, campanatura, movimento x, movimento y e movimento z (corsa della molla). Utilizzando i sensori RV-4 con un Trasduttore di forza-coppia, è possibile misurare anche le forze e le coppie di una ruota del veicolo. Un trasduttore di impulsi ruota opzionale può essere utilizzato per determinare la velocità della ruota.
Caricamento in corso
Caricamento in corso