Servoamplificatore IndraDrive C con accessori / 2180A

2180A
Il servoamplificatore IndraDrive C tipo 2180A con accessori è disponibile per i moduli Asse elettromeccanico NCFC, NCFN, NCFH, NCFR, NCFS e NCFT. Il pacchetto è composto dai componenti sezione di potenza, unità di controllo e firmware.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Pacchetto completo coordinato con tutti i componenti
- Unità di controllo CSB02 Modulo di giunzione NC specificamente parametrizzato
- Collegamento SERCOS III a maXYmos NC
- Safe Motion a bordo (SMES, SMST2*, SMM1*)
- Possibilità di applicazioni fino al livello di prestazione e (PL e)
- Diagnostica via Ethernet
- *non disponibile per il Tipo 2161A
Per ogni modulo Asse elettromeccanico è disponibile un pacchetto di servoamplificatori adatto. Esso comprende i seguenti componenti: una sezione di potenza con il firmware necessario, un set di parametri, una scatola di sicurezza e i cavi necessari. Questo garantisce prestazioni ottimali del sistema e allo stesso tempo riduce al minimo il tempo di progettazione richiesto dal progettista per la tecnologia di azionamento.
Caricamento in corso
Caricamento in corso