Set di retrofit per equipaggiare le presse a leva manuali con il monitoraggio dello spostamento della forza / 9819A

9819A
Questi kit di retrofit consentono di aggiornare facilmente le presse a leva esistenti con il monitoraggio dello spostamento della forza, per un controllo e una valutazione efficienti del processo.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Include un sensore piezoelettrico di forza del tipo 9340A.
- Facile integrazione dei sensori e semplice adattamento degli strumenti di stampa
- Il Sensore di forza viene fornito precaricato e calibrato
- Include il sistema configurabile di monitoraggio del processo maXYmos BL
- Abilita il controllo del processo tramite la modalità sequencer di maXYmos BL
- Include vari accessori personalizzati come cavi per sensori, staffe, ecc.
Il kit di retrofit configurabile consente di aggiornare facilmente le presse manuali con un sistema di monitoraggio e controllo dei processi per il controllo della qualità dei componenti lavorati. Per misurare la forza, viene utilizzato un trasduttore di forza piezoelettrico progettato specificamente per le applicazioni di pressatura. Il trasduttore di forza è caratterizzato da un basso ingombro e da una taratura in più campi di forza, che lo rendono estremamente versatile nelle sue applicazioni. Inoltre, il trasduttore di forza può essere facilmente integrato nella pressa tramite appositi adattatori. Il segnale di uscita piezoelettrico del sensore viene monitorato come curva di misura, insieme al segnale di spostamento, sul successivo monitor XY. Impostando gli elementi di misura, è possibile valutare e analizzare le tendenze della curva di misura, consentendo di garantire le caratteristiche di qualità.
Caricamento in corso
Caricamento in corso