Set di sensori piezoelettrici di forza SlimLine con 2, 3 o 4 Trasduttori di forza ad anello integrati (Fz max fino a 80 kN / 18 klbf per sensore) / 913XCA-Set

913XCA-Set
Caratteristiche/vantaggi principali
- Misurazione di forze assiali sommate o singole di un massimo di 4 sensori
- Sensori a terra alla stessa altezza
- La lunghezza del cavo può essere scelta individualmente per ogni cella di carico
- Installazione flessibile e compatta nelle strutture
I set 913xCA sono costituiti da due, tre o quattro sensori di forza SlimLine raggruppati in un'unica connessione permanente a spina. Le lunghezze dei cavi delle celle di carico possono essere selezionate individualmente tra 0,1 m e 2 m. La forza totale da misurare (Fz) agisce sui sensori attraverso gli elementi di montaggio o di precaricamento. Ogni sensore caricato produce una carica elettrica proporzionale alla sua componente di forza. I segnali di carica vengono inviati attraverso elettrodi e cavi integrati. I singoli cavi dei sensori del set SlimLine sono guidati separatamente e indissolubilmente alle corrispondenti posizioni dei pin della connessione a 7 pin. Con i cavi di collegamento Tipo 1971A o Tipo 1973A, i segnali possono essere sommati o trasmessi singolarmente all'Amplificatore di carica, a seconda delle necessità.
La misura della forza totale (segnale di somma) o della forza parziale (segnale singolo per sensore) può essere eseguita con un cavo di collegamento appropriato. Il kit SlimLine viene fornito testato ma non calibrato. I sensori piezoelettrici di forza devono essere calibrati in loco dopo il montaggio.