Set di sensori piezoelettrici per la forza di taglio Slimline, set di 2, 3 o 4 Trasduttori di forza ad anello (Fy max fino a ±8 kN / ±1,8 klbf per sensore) / 914XBA-Set

Set di montaggio compatto pronto per il collegamento della serie Slimline con sensori piezoelettrici di forza di taglio integrati. 2, 3 o 4 Trasduttori di forza ad anello ultrapiatto sono contenuti in un collegamento fisso.

914XBA-Set

Set di montaggio compatto pronto per il collegamento della serie Slimline con sensori piezoelettrici di forza di taglio integrati. 2, 3 o 4 Trasduttori di forza ad anello ultrapiatto sono contenuti in un collegamento fisso.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Misurazione di forze di taglio sommate o singole di un massimo di 4 sensori
  • Sensori a terra alla stessa altezza
  • La lunghezza del cavo può essere scelta individualmente per ogni cella di carico
  • Installazione flessibile e compatta nelle strutture

I set SlimLine sono costituiti da 2, 3 o 4 sensori di forza di taglio collegati permanentemente a un connettore. La lunghezza del cavo di ciascun Trasduttore di forza ad anello può essere selezionata individualmente tra 0,1 m e 2 m. La forza totale Fy da misurare viene applicata ai sensori di forza attraverso speciali elementi pretensionati o montati. Ogni cella di carico produce una carica elettrica proporzionale alla sua componente di forza. I segnali di carica vengono inviati attraverso elettrodi e cavi integrati. I singoli cavi dei sensori del set SlimLine sono collegati in modo inseparabile a uno speciale connettore a 7 poli. I sensori e il connettore sono saldamente collegati e non possono essere separati. I segnali dei sensori di forza vengono inviati individualmente alle posizioni dei pin corrispondenti. L'ulteriore elaborazione del segnale può essere determinata da un cavo di collegamento appropriato: o per misurare un segnale totale della forza di taglio sommata (utilizzare il cavo tipo 1971A) o per misurare i segnali individuali delle forze specifiche (componenti della forza) che agiscono sui singoli sensori (utilizzare il cavo tipo 1973A).

Le misure della forza totale (segnale totale) o parziale (segnale individuale) per sensore possono essere effettuate con un cavo di collegamento appropriato. I set SlimLine vengono forniti testati ma non calibrati. I sensori piezoelettrici di forza devono essere calibrati in loco dopo il montaggio.

Caricamento in corso
Caricamento in corso