Moduli di misura universali, 4 canali di ingresso analogici / 5502A

5502A
Questi moduli di misura universali per il sistema di acquisizione dati (DAQ) KiDAQ sono adatti a diversi tipi di sensori (vedere la descrizione).
Caratteristiche/vantaggi principali
- 4 canali di ingresso analogici
- Isolamento galvanico 500 VDC
- Conversione A/D: frequenza di campionamento di 20 kSps per canale, risoluzione di 24 bit
KiDAQ è un sistema di acquisizione dati modulare, flessibile nella configurazione e ampliabile con ulteriori moduli di misura. Uno dei principali vantaggi del sistema di acquisizione dati KiDAQ è l'interoperabilità con altri dispositivi di misura Kistler, come il LabAmp dei tipi 5165A e 5167A e il software di acquisizione dati KiStudio Lab. Come opzione, tutti i moduli di misura KiDAQ sono disponibili anche per l'uso di EtherCAT.
Questi moduli di misura universali per il sistema di acquisizione dati (DAQ) KiDAQ sono per tensione, corrente, resistenza, potenziometro, termoresistenza (Pt100, Pt1000), termocoppie (Tipo B, E, J, K, L, N, R, S, T, U) ed estensimetri.
Caricamento in corso
Caricamento in corso