Moduli di misura per termocoppie non isolate ad alto potenziale / 5525A
5525A
Questi moduli di misura per il sistema di acquisizione dati (DAQ) KiDAQ sono per termocoppie non isolate (tipo B, E, J, K, L, N, R, S, T, U) ad alto potenziale.
Caratteristiche/vantaggi principali
- 4 canali di ingresso analogici
- Isolamento galvanico 1200 VDC
- Conversione A/D: frequenza di campionamento di 20 kSps per canale, risoluzione di 24 bit
KiDAQ è un sistema di acquisizione dati modulare, flessibile nella configurazione e ampliabile con ulteriori moduli di misura. Uno dei principali vantaggi del sistema di acquisizione dati KiDAQ è l'interoperabilità con altri dispositivi di misura Kistler, come il LabAmp dei tipi 5165A e 5167A e il software di acquisizione dati KiStudio Lab. Opzionalmente, tutti i moduli di misura KiDAQ sono disponibili anche per l'utilizzo di EtherCAT.
Caricamento in corso
Caricamento in corso