Moduli di misura per segnali digitali, 8 canali di ingresso digitali / 5534A

Questi moduli di misura per il sistema di acquisizione dei dati (DAQ) KiDAQ riguardano i segnali digitali (frequenza, larghezza d'impulso, segnale del contatore, tempo e stato).

5534A

Questi moduli di misura per il sistema di acquisizione dei dati (DAQ) KiDAQ riguardano i segnali digitali (frequenza, larghezza d'impulso, segnale del contatore, tempo e stato).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • 8 canali di ingresso digitale
  • Isolamento galvanico 500 VDC
  • Misura di frequenza fino a 1 MHz (metodo chronos)
  • Contatore: Contatore avanti/indietro, contatore di quadratura con riconoscimento dello zero di riferimento (reset/abilitazione), fino a 1 MHz
  • Ingresso PWM: Misura del duty cycle e della frequenza
KiDAQ è un sistema di acquisizione dati modulare, flessibile nella configurazione e ampliabile con ulteriori moduli di misura. Uno dei principali vantaggi del sistema di acquisizione dati KiDAQ è l'interoperabilità con altri dispositivi di misura Kistler, come il LabAmp dei tipi 5165A e 5167A e il software di acquisizione dati KiStudio Lab. Opzionalmente, tutti i moduli di misura KiDAQ sono disponibili anche per l'utilizzo di EtherCAT.
Caricamento in corso
Caricamento in corso