Moduli di misura per segnali digitali differenziali / 5535A

Questi moduli di misura per il sistema di acquisizione dei dati (DAQ) KiDAQ sono per segnali digitali differenziali (frequenza, larghezza d'impulso, contatore, tempo, stato).

5535A

Questi moduli di misura per il sistema di acquisizione dei dati (DAQ) KiDAQ sono per segnali digitali differenziali (frequenza, larghezza d'impulso, contatore, tempo, stato).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Fino a 6 canali di ingresso digitale (a seconda della configurazione)
  • Isolamento galvanico 500 VDC
  • Misura di frequenza fino a 1 MHz (metodo chronos)
  • Contatore: Contatore avanti/indietro, contatore in quadratura con riconoscimento dello zero di riferimento (reset/abilitazione), fino a 1 MHz
  • Ingresso PWM: Misura del duty cycle e della frequenza
KiDAQ è un sistema di acquisizione dati modulare, flessibile nella configurazione e ampliabile con ulteriori moduli di misura. Uno dei principali vantaggi del sistema di acquisizione dati KiDAQ è l'interoperabilità con altri dispositivi di misura Kistler, come il LabAmp dei tipi 5165A e 5167A e il software di acquisizione dati KiStudio Lab. Opzionalmente, tutti i moduli di misura KiDAQ sono disponibili anche per l'utilizzo di EtherCAT.
Caricamento in corso
Caricamento in corso