Accoppiatori di bus per EtherCAT / 5553A

Questi Accoppiatori per bus EtherCAT sono necessari per il funzionamento del sistema di acquisizione dei dati (DAQ) KiDAQ, se il sistema viene utilizzato in un ambiente EtherCAT.

5553A

Questi Accoppiatori per bus EtherCAT sono necessari per il funzionamento del sistema di acquisizione dei dati (DAQ) KiDAQ, se il sistema viene utilizzato in un ambiente EtherCAT.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Ingresso/uscita EtherCAT con 2 connettori RJ45
  • Connessione di fino a 10 moduli I/O con un totale di 80 canali di misura
  • Alimentazione dei moduli
  • Interfaccia USB per la configurazione
KiDAQ è un sistema di acquisizione dati modulare, flessibile nella configurazione e ampliabile con ulteriori moduli di misura. Uno dei principali vantaggi del sistema di acquisizione dati KiDAQ è l'interoperabilità con altri dispositivi di misura Kistler, come il LabAmp dei tipi 5165A e 5167A e il software di acquisizione dati KiStudio Lab. Opzionalmente, tutti i moduli di misura KiDAQ sono disponibili anche per l'utilizzo di EtherCAT.
Caricamento in corso
Caricamento in corso