Unità di alimentazione / 5567A
5567A
Questo alimentatore è adatto al controllore KiDAQ 5551A e all'accoppiatore bus KiDAQ 5553A.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Potenza di uscita: 24 VDC / 4,17 A
- Include un cavo di alimentazione specifico per il paese
KiDAQ è un sistema di acquisizione dati modulare, flessibile nella configurazione e ampliabile con ulteriori moduli di misura. Uno dei principali vantaggi del sistema di acquisizione dati KiDAQ è l'interoperabilità con altri dispositivi di misura Kistler, come il LabAmp dei tipi 5165A e 5167A e il software di acquisizione dati KiStudio Lab. Opzionalmente, tutti i moduli di misura KiDAQ sono disponibili anche per l'utilizzo di EtherCAT.
Caricamento in corso
Caricamento in corso