Completamento del ponte / 5583A

5583A
Questi completamenti del ponte (120 o 350 Ω o 120/350 Ω combinati) sono adatti ai moduli KiDAQ con ingressi estensimetrici.
Caratteristiche/vantaggi principali
- 5583A1 adatto al modulo KiDAQ 5501A
- 5583A2 adatto per il modulo KiDAQ 5518A
- 5583A3 adatto al modulo KiDAQ 5502A
KiDAQ è un sistema di acquisizione dati modulare, flessibile nella configurazione e ampliabile con ulteriori moduli di misura. Uno dei principali vantaggi del sistema di acquisizione dati KiDAQ è l'interoperabilità con altri dispositivi di misura Kistler, come il LabAmp dei tipi 5165A e 5167A e il software di acquisizione dati KiStudio Lab. Opzionalmente, tutti i moduli di misura KiDAQ sono disponibili anche per l'utilizzo di EtherCAT.
Caricamento in corso
Caricamento in corso