Morsetti e schede di collegamento / 5587A

5587A
Questo terminale di collegamento e scheda per estensimetri è adatto al modulo KiDAQ 5517A.
Caratteristiche/vantaggi principali
- 5587A1: Collegamento 8 x 6 su morsetti a vite, incluso cavo di collegamento (lunghezza 1 m) al morsetto, montaggio su guida DIN
- 5587A2: Collegamento di 8 x 6 connessioni su 8 terminali a vite collegabili e in parallelo su 8 prese RJ-45, montaggio a parete e sulla struttura in prova, senza cavo
KiDAQ è un sistema di acquisizione dati modulare, flessibile nella configurazione e ampliabile con ulteriori moduli di misura. Uno dei principali vantaggi del sistema di acquisizione dati KiDAQ è l'interoperabilità con altri dispositivi di misura Kistler, come il LabAmp dei tipi 5165A e 5167A e il software di acquisizione dati KiStudio Lab. Opzionalmente, tutti i moduli di misura KiDAQ sono disponibili anche per l'utilizzo di EtherCAT.
Caricamento in corso
Caricamento in corso