Cavi di collegamento / 5588A

Questi cavi di collegamento sono adatti al modulo KiDAQ 5517A.

5588A

Questi cavi di collegamento sono adatti al modulo KiDAQ 5517A.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • 5588A1: Connettore (68 pin) a cavo ad estremità aperta, raggruppato per 8 sensori a ponte con 6 fili ciascuno, lunghezza 1 m
  • 5588A2: Connettore (68 pin) su entrambi i lati, lunghezza 5 m, adatto per il collegamento al terminale 5587A1 e alla scheda 5587A2
KiDAQ è un sistema di acquisizione dati modulare, flessibile nella configurazione e ampliabile con ulteriori moduli di misura. Uno dei principali vantaggi del sistema di acquisizione dati KiDAQ è l'interoperabilità con altri dispositivi di misura Kistler, come il LabAmp dei tipi 5165A e 5167A e il software di acquisizione dati KiStudio Lab. Opzionalmente, tutti i moduli di misura KiDAQ sono disponibili anche per l'utilizzo di EtherCAT.
Caricamento in corso
Caricamento in corso