Torsiometro a flangia KiTorq Rotor, campi di misura da 50 a 5000 Nm / 4551A

4551A
I Sensori di coppia a flangia del tipo 4551A sono dotati di un sistema integrato di misurazione della velocità e dell'angolo di rotazione ad alta risoluzione. Le interfacce analogiche e digitali garantiscono la massima flessibilità e una facile integrazione in vari ambienti di banco prova.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Trasduttori di coppia per un'elevata precisione e riproducibilità della misurazione di coppia, velocità e angolo
- Interfacce analogiche e digitali per la massima flessibilità e facilità di integrazione
- Adatto per misure statiche e dinamiche con una frequenza di taglio (-3 dB) di 10 kHz
- Precisione molto elevata grazie all'errore di linearità, compresa l'isteresi, di solo 0,03 %.
- Misura della velocità di rotazione o dell'angolo con un massimo di 8192 impulsi per giro
Il sistema KiTorq è un sistema di misura della coppia a flangia, composto dall'unità di misura della coppia del rotore Tipo 4551A KiTorq e dall'unità di valutazione della coppia dello statore Tipo 454xA KiTorq. I rotori e gli statori del sistema KiTorq che hanno la stessa opzione di velocità possono essere utilizzati in qualsiasi combinazione tra loro. È possibile misurare la velocità o l'angolo di rotazione con un massimo di 8192 impulsi per giro. Inoltre, è possibile misurare il valore di zero assoluto (chiamato impulso Z) per determinare le posizioni angolari assolute. Utilizzando la chiave d'ordine, il rotore 4551A può essere acquistato singolarmente o come catena di misura della coppia calibrata, insieme a uno statore KiTorq. Lo statore rileva automaticamente il cambio di rotore e imposta i parametri richiesti. Tutti i rotori KiTorq rilevano la coppia utilizzando estensimetri (DMS). Il segnale che generano viene amplificato e quindi elaborato a circa 35 kCampione. L'elevata frequenza di campionamento consente di misurare coppie altamente dinamiche.
Caricamento in corso
Caricamento in corso