Sistema di monitoraggio dei processi maXYmos BL per la produzione industriale / 5867B
![Sistema di monitoraggio dei processi maXYmos BL per la produzione industriale / 5867B Il sistema di monitoraggio dei processi maXYmos BL valuta le curve XY di due misurandi correlati che possono essere misurati con sensori piezoelettrici, estensimetrici, potenziometrici o qualsiasi altro sensore con uscita di segnale ±10 V.](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Product_345x345/934-500_web.webp)
5867B
Il sistema di monitoraggio dei processi maXYmos BL valuta le curve XY di due misurandi correlati che possono essere misurati con sensori piezoelettrici, estensimetrici, potenziometrici o qualsiasi altro sensore con uscita di segnale ±10 V.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sistema di monitoraggio del processo con funzioni di misura Y(X), Y(t), Y(X,t) o X(t)
- 4 oggetti di valutazione e fino a 8000 coppie di valori XY per curva
- 16 programmi di misura per 16 diversi tipi di pezzi
- Montaggio su pannello frontale, da tavolo o a parete
- Messaggi di avviso e allarmi liberamente allocabili
- Protezione dell'accesso per diversi gruppi di utenti
- Modalità sequencer (opzionale)
Il design moderno e funzionale della cassa, i menu chiari e le pratiche funzioni si sommano a un monitor di grande effetto. Il display touch screen a colori ad alto contrasto consente un funzionamento fluido del maXYmos BL e mostra chiaramente le informazioni sul processo. Ciò è possibile grazie a un concetto di menu particolarmente sofisticato, sensibile al contesto, che mostra solo ciò che è effettivamente necessario per una determinata funzione. Il maXYmos BL offre funzioni che consentono di risolvere molti compiti standard di monitoraggio XY. Tutte le interfacce seriali e gli In/Out digitali sono sempre presenti.
Caricamento in corso
Caricamento in corso