Sistema di innesto dello strumento centrale, connettore centrale per un massimo di 8 sensori / WS-8

WS-8
Se nell'utensile vengono utilizzati più sensori, il sistema centrale a innesto WS-8 offre una soluzione elegante che comporta enormi vantaggi in termini di tempo durante il cambio utensile.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Spina centrale per un massimo di 8 sensori
- Collegamento al sistema di monitoraggio dell'utensile tramite un cavo di collegamento
Adattatore per il collegamento fisso dei sensori utilizzati nello strumento di stampaggio. A un adattatore WS-8 è possibile collegare fino a otto sensori (Barriere di luce, Sensori induttivi o sensori di contatto). Il collegamento al sistema di monitoraggio dell'utensile avviene tramite una connessione collettiva a spina (Sub-Min-D a 15 pin) e un cavo di collegamento. Soprattutto quando si utilizzano più sensori per ogni utensile, con l'adattatore WS-8 è possibile realizzare una soluzione elegante e chiara, con enormi vantaggi in termini di tempo durante il cambio utensile.
Caricamento in corso
Caricamento in corso