Sistema mobile di misurazione e valutazione INSPECTpro per l'ispezione dei processi e il monitoraggio della qualità / 5413-2071

5413-2071
I sistemi mobili di misurazione e valutazione INSPECTpro sono unità portatili e alimentate a batteria per la registrazione di misurandi analogici e incrementali. I test (a campione) possono essere eseguiti, analizzati e documentati in modo rapido ed efficace, contribuendo così a una qualità ottimale.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Sistema di misurazione e valutazione portatile, alimentato a batteria
- Connettività per una serie di sensori
- Due canali di misura (opzionale)
- Moduli software opzionali per funzioni estese
- Touchscreen integrato
- Collegamento opzionale di sensori wireless
INSPECTpro è costituito da un alloggiamento in due parti, l'unità di visualizzazione e l'unità di base. L'unità di visualizzazione con display a colori TFT da 7,7 pollici può essere ruotata con incrementi di 10° da 0° a 100° rispetto all'unità di base. L'utilizzo del dispositivo è intuitivo grazie al touchscreen sull'unità display e ai pulsanti di velocità. La batteria agli ioni di litio, facile da sostituire, si trova sotto un coperchio nell'unità di base. I sensori e i cavi di collegamento sono semplicemente collegati sul retro del dispositivo. All'INSPECTpro possono essere collegati vari sensori con segnali di misura analogici passivi, analogici attivi e incrementali. È possibile collegare una serie di sensori tramite cavi adattatori opzionali. Sia come sistema di test fisso per la manutenzione, sia in laboratorio o durante i test in-process, INSPECTpro offre un utilizzo ergonomico e confortevole. L'ambito di applicazione di INSPECTpro con licenza base può essere ampliato grazie a moduli software opzionali. Grazie al sistema AUTOCODE integrato, il rilevamento automatico dei sensori adeguatamente equipaggiati è garantito per ridurre al minimo gli errori nell'applicazione. Su richiesta, l'INSPECTpro viene calibrato con i sensori opzionali desiderati come catena di misura nel nostro laboratorio di calibrazione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso