Sistemi di acquisizione dati imbarcabili KiDAU Advanced, per le applicazioni di crash test più difficili / K3880C

On-board data acquisition systems KiDAU Advanced / K3880C

K3880C

Questi sistemi di acquisizione dati a bordo sono dotati di un design modulare e di una frequenza di campionamento di 100 kHz e appartengono alla famiglia K3880C (KiDAU Advanced).
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Interfaccia CrashLink
  • 32 canali analogici e 16 digitali
  • Interfacce in-dummy
  • Eccitazione a ponte elevato e modalità a corrente costante
  • Tecnologia della batteria agli ioni di litio estesa fino a 20 minuti
  • Registrazione diretta nella memoria flash
  • Registratore CAN bus
Un sistema KiDAU Advanced dispone di 32 ingressi analogici e 16 digitali. L'applicazione di diversi connettori e l'assegnazione dei pin per i 32 ingressi analogici saranno mappati utilizzando diversi pannelli SD. Ogni canale analogico comprende un amplificatore di ingresso programmabile, un circuito di eccitazione a ponte, un filtro passa basso e un convertitore A/D a 16 bit. La precisione dell'amplificatore è tipicamente migliore dello 0,1% e l'impedenza di ingresso è superiore a 10 MΩ. I valori di guadagno possono essere programmati da 0,5 a 10000. Per il controllo preciso dell'impostazione dell'amplificatore viene utilizzata una tensione di riferimento interna, ottenuta tramite un loop software. La tensione di eccitazione del ponte è programmabile separatamente per ciascun Canale. Il Completamento del ponte per i mezzi ponti può essere commutato internamente. Tutti i sensori di corrente possono essere alimentati, è prevista una limitazione di cortocircuito. Ogni canale del KiDAU Advanced è dotato di un convertitore A/D separato con risoluzione di 16 bit. In questo modo tutti i canali vengono campionati simultaneamente, garantendo che non si verifichi alcuna mancanza di tempo tra i diversi canali. La frequenza di campionamento massima del KiDAU Advanced è di 100 kHz. Ogni canale dispone di un proprio convertitore D/A dedicato per la compensazione della tensione di offset. All'interno del dispositivo non vengono utilizzati né potenziometri né trimmer né interruttori meccanici. Tutte le regolazioni vengono effettuate via software, automaticamente o tramite comando. I 16 ingressi digitali sono isolati galvanicamente in due gruppi da 8 ingressi. A differenza di quanto accadeva in passato, il filtro passa-basso di ingresso è stato progettato solo come filtro antialiasing adattivo. Tutti i filtri necessari in base alle classi di filtri SAE devono essere eseguiti nel software di valutazione e analisi o nel CrashDesigner.
Caricamento in corso
Caricamento in corso