Sistemi di acquisizione dati imbarcabili KiDAU Classic, per applicazioni di crash test / K3881C

K3881C
Questi sistemi di acquisizione dei dati a bordo sono caratterizzati da un design modulare e da una frequenza di campionamento di 100 kHz; appartengono alla famiglia K3881C (KiDAU Classic).
Caratteristiche/vantaggi principali
- Interfaccia CrashLink
- 32 canali analogici e 16 digitali
- Tecnologia della batteria agli ioni di litio estesa fino a 20 minuti
- Registrazione diretta nella memoria flash
- Compatibile con CrashDesigner
- Conforme a SAE J211 e ISO 6487
Un sistema KiDAU Classic dispone di 32 ingressi analogici e 16 digitali. L'applicazione di diversi connettori e l'assegnazione dei pin per i 32 ingressi analogici saranno mappati per mezzo di diversi pannelli SD. Ogni canale analogico comprende un amplificatore di ingresso programmabile, un circuito di eccitazione a ponte, un filtro passa basso e un convertitore A/D a 16 bit. La precisione dell'amplificatore è tipicamente migliore dello 0,1% e l'impedenza di ingresso è superiore a 10 MΩ. I valori di guadagno possono essere programmati da 0,5 a 10000. Per il controllo preciso dell'impostazione dell'amplificatore viene utilizzata una tensione di riferimento interna, ottenuta tramite loop software. La tensione di eccitazione del ponte è programmabile separatamente per ciascun Canale. Il Completamento del ponte per i mezzi ponti può essere commutato internamente. È prevista una limitazione del cortocircuito. A differenza di quanto accadeva in passato, il filtro passa-basso di ingresso è stato progettato solo come filtro anti-aliasing adattivo. Tutti i filtri necessari in base alle classi di filtri SAE devono essere eseguiti nel software di valutazione e analisi o nel CrashDesigner. Ogni canale del KiDAU ha un convertitore separato dedicato con risoluzione di 16 bit. In questo modo tutti i canali vengono campionati simultaneamente, garantendo che non si verifichi alcuna mancanza di tempo tra i diversi canali. La frequenza di campionamento massima è di 100 kHz. Ogni canale del KiDAU dispone di un proprio convertitore D/A dedicato per la compensazione della tensione di offset. All'interno del dispositivo non vengono utilizzati né potenziometri né trimmer né interruttori meccanici. Tutte le regolazioni sono effettuate via software, automaticamente o tramite comando.
Caricamento in corso
Caricamento in corso