Sistemi di acquisizione dati imbarcabili KiHUB per applicazioni di crash test / K3879B

K3879B
Questi sistemi di acquisizione dati di bordo per crash test sono dotati di uno switch multiporta con 8 porte Ethernet; appartengono alla famiglia K3879B.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Connettività CrashLink1, CrashLink2 e DTI
- Distribuzione dell'energia e backup interno dell'alimentazione
- Distribuzione dei trigger
- Switch Ethernet a 8 porte
- Convertitore multimediale
- Ingresso e uscita di trigger
Il KiHUB è una morsettiera intelligente che combina i diversi sistemi di acquisizione dei dati Kistler per quanto riguarda la comunicazione, l'alimentazione e la distribuzione dei trigger. L'alimentazione del KiHUB è fornita dal punto di connessione del Cavo di traino (CrashLink2) (intervallo 20 ... 60 V) o dal collegamento CrashLink1 (intervallo 20 ... 36 V). Per impostazione predefinita, entrambi i punti di connessione sono disaccoppiati internamente da un diodo per evitare sovratensioni elettriche indesiderate sull'interfaccia CrashLink1. Inoltre, KiHUB è dotato di una batteria che dura almeno 240 secondi. Questo garantisce la comunicazione Ethernet e la distribuzione degli eventi di trigger in caso di interruzione dell'alimentazione durante un test. Questo tempo è modificabile tramite un interruttore DIP interno.
Caricamento in corso
Caricamento in corso