Sistemi di misurazione della coppia senza fili KiTorq DS per alberi motore (diametro massimo 50 mm) / 9230A

Torque measurements with wireless data transmission

9230A

KiTorq DS è un sistema di misura della coppia per misurazioni altamente dinamiche e senza fili su alberi di misura rotanti fino a 50 mm.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Trasmissione dati senza contatto
  • Alimentazione a batterie ricaricabili
  • Elevata precisione di misura
  • L'adattatore personalizzato consente di riutilizzare l'unità trasmettitore
  • I servizi disponibili includono l'applicazione di estensimetri e la calibrazione degli alberi.

Il sistema KiTorq DS è particolarmente adatto per la misurazione della coppia sugli alberi motore del settore automobilistico (alberi laterali e longitudinali, altre applicazioni su richiesta). Il sistema KiTorq DS è una catena di misura che comprende due unità trasmittenti con il sensore di coppia, un'unità ricevente con l'elettronica di valutazione e il software di configurazione e visualizzazione KiCenter per la misurazione di alta precisione delle coppie su alberi motore rotanti. La coppia viene determinata sulla base di estensimetri calibrati.

Caricamento in corso
Caricamento in corso