Sistemi di sensori del punto morto superiore (TDC) / 2629D

I sistemi di sensori TDC consentono una determinazione dinamica e ad alta precisione della posizione del punto morto superiore nei motori a combustione.

2629D

I sistemi di sensori TDC consentono una determinazione dinamica e ad alta precisione della posizione del punto morto superiore nei motori a combustione.
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Misura dinamica del TDC
  • Adattatori di installazione flessibili
  • Uscita segnale di tensione standard
Questo sistema utilizza una corrente di spostamento capacitiva come segnale di misura; il segnale di uscita risultante è una funzione del movimento del pistone e quindi dell'angolo di manovella. L'amplificatore del segnale TDC è integrato nella sonda TDC. Converte la capacità del sensore in funzione della posizione in un segnale di tensione. Questo viene collegato all'elettronica TDC che fornisce l'alimentazione e le interfacce di segnale necessarie (con una distanza massima di 10 m). Non appena il motore inizia a ruotare, si verifica una variazione della capacità della sonda che è inversamente proporzionale alla distanza tra la punta della sonda TDC e la sommità del pistone. Il segnale in uscita viene normalmente registrato in base alla posizione dell'angolo di manovella e può quindi essere valutato per determinare l'esatta posizione TDC. Questo processo richiede un encoder dell'angolo di manovella e un sistema di analisi della combustione (ad esempio KiBox) per registrare e valutare il segnale TDC.
Caricamento in corso
Caricamento in corso