Sistemi di puntamento ottici per misure di dispersione e velocità, mobili e robusti (IP66), 50 ... 3000 m/s / 2523A
2523A
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ampio intervallo di velocità (50 ... 3000 m/s)
- Gamma di calibri: 4 ... 40 mm
- Precisione per la misura della velocità fino a <0,2% (a seconda della velocità)
- Precisione per la misura della dispersione fino a <5 mm
- Adatto ad ambienti difficili (IP66)
La famiglia Tipo 2523A è ideale per misurare la dispersione e la velocità dei proiettili. Lo schermo del bersaglio lavora nello spettro dell'infrarosso. Ciò garantisce un'ottima precisione di misura per un'ampia gamma di velocità di munizioni subsoniche e supersoniche. Con filtri appropriati, è possibile misurare facilmente anche proiettili quasi sonici. Lo schermo del bersaglio è stato progettato per essere pienamente compatibile con la famiglia di registratori transitori tipo 2529A. Il segnale di uscita analogico fornisce una rappresentazione di alta qualità della forma fisica del proiettile. Ciò consente di scegliere il tipo di misura di velocità più appropriato (punta, estremità o qualsiasi combinazione), che si adatta meglio alla forma del proiettile utilizzato.