Software Dynoware per applicazioni di forza di taglio, test e misurazione / 2825A

2825A
Il software DynoWare visualizza e controlla le misure di forza con dinamometri o sensori di forza mono e multicomponente.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Funzionamento semplice
- Configurazione e controllo degli strumenti di misura Kistler tramite USB, RS-232C, Ethernet o IEEE-488
- Utili funzioni di valutazione e calcolo del segnale
- Registrazione simultanea di fino a 28 canali di misura a seconda del sistema DAQ
- Visualizzazione in tempo reale delle curve misurate
- Acquisizione e valutazione efficiente di misurandi fisici
Per l'analisi dei segnali, DynoWare offre la visualizzazione in tempo reale delle curve misurate e utili funzioni di calcolo e grafica. Oltre alla semplice configurazione dei principali strumenti di misura, questo software supporta la documentazione individuale della misura e la memorizzazione dei dati di configurazione e dei dati misurati. La valutazione del segnale consente inoltre di compensare le derive indesiderate del segnale dovute, ad esempio, all'influenza della temperatura. DynoWare supporta la famiglia di sistemi DAQ tipo 5697A e la famiglia di sistemi LabAmp tipo 5167A.
Caricamento in corso
Caricamento in corso