Software per PC SensorTool per l'impostazione e la valutazione dei sensori di coppia / 4706A

SensorTool è un software di facile utilizzo che consente di collegare al PC i seguenti sensori di coppia e dispositivi a flangia per la misurazione della coppia: Tipi 4503B, 4510B, 4550A, 4551A, 4700B e 4703B

4706A

SensorTool è un software di facile utilizzo che consente di collegare al PC i seguenti sensori di coppia e dispositivi a flangia per la misurazione della coppia: Tipi 4503B, 4510B, 4550A, 4551A, 4700B e 4703B
Caratteristiche/vantaggi principali
  • Software per PC per sensori di coppia e unità di valutazione
  • Per la parametrizzazione e la visualizzazione numerica e grafica dei parametri
  • Acquisizione e visualizzazione dei segnali di misura, ideale per il controllo delle impostazioni
  • Valore di misurazione tara
  • Definizione degli impulsi di uscita della velocità
Il SensorTool fornisce all'utente un utile software per PC per elaborare ulteriormente i dati dei sensori e delle misure dei sensori di coppia o degli strumenti di alimentazione e valutazione in forma semplice. Il risultato è la visualizzazione numerica e grafica di tutti i parametri sullo schermo del PC (coppia, velocità, angolo di rotazione, potenza meccanica e temperatura del rotore dei sensori di coppia). Il software per PC salva i grafici delle misure registrate in formato testo o xls.
Caricamento in corso
Caricamento in corso