Software STASA QC Optimize, ottimizzazione dei parametri della macchina per i processi di stampaggio a iniezione / 2820B
2820B
Caratteristiche/vantaggi principali
- Riduzione del tempo di ciclo e del tasso di scarto
- Sistematizzazione della fase di allestimento
- Documentazione del processo di qualità e di impostazione
- Miglioramento della conoscenza dei processi
- Capacità di previsione dei processi
- Ottimizzazione del processo
- New user interface and fail safe features
STASA QC Optimize è stato sviluppato per ottimizzare i parametri della macchina per i processi di stampaggio a iniezione. Il software determina automaticamente la relazione tra i parametri di processo e le caratteristiche qualitative attraverso una progettazione sistematica dell'esperienza (DoE) e l'analisi dei dati sulla qualità. Si ottengono così le impostazioni ottimali della macchina (pressione di mantenimento, temperatura del cilindro, ecc.) che garantiscono il livello di qualità richiesto (dimensioni, peso, formazione di bolle, ecc.) e il processo più stabile (previsione della capacità di processo). Inoltre, vengono determinati degli optima alternativi utilizzando parametri di efficienza autodefiniti. Gli effetti della modifica dei parametri di processo possono essere simulati e seguiti direttamente sul display. Il processo di impostazione viene documentato automaticamente in un rapporto. È possibile ottimizzare sia le caratteristiche qualitative misurabili (ad esempio, le misure dei componenti) sia quelle attribuibili (ad esempio, i segni di affondamento, la formazione di bolle). Per distinguere automaticamente i processi lineari da quelli non lineari, vengono utilizzati innovativi processi di modellazione non lineare.