Soluzioni sommatorie per sensori triassiali di forza e dinamometri / SigSumm
SigSumm
Soluzioni sommatorie per la somma di segnali singoli e dinamometrici.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Costruire dinamometri con sensori di forza tridimensionali
- Ingresso: 4 segnali di forza triassiali
- Uscita: 1x Fischer Flange 9 pin neg.
- Grado di protezione: fino a IP67
Con le soluzioni sommatorie, le cariche elettriche di un massimo di quattro sensori triassiali di forza sono interconnesse. L'assegnazione delle connessioni dei singoli sensori corrisponde alla disposizione dei sensori di un dinamometro. Alla presa di uscita è disponibile un massimo di otto segnali di misura (come nei dinamometri standard Kistler). Il collegamento all'Amplificatore di carica avviene con un cavo a 3 fili (per la misurazione triassiale della forza) o a 8 fili (per la misurazione a 6 assi).
Caricamento in corso
Caricamento in corso