Sonde a matita, sensori di pressione IEPE per misure di propagazione dell'onda d'urto / 6233B

6233B
Questi sensori di pressione piezoelettrici vengono utilizzati per la misurazione delle onde d'urto in aria. Sono ideali per la misurazione delle onde d'urto in campo libero e hanno una gestione efficiente grazie alla tecnologia IEPE.
Caratteristiche/vantaggi principali
- Ideale per le onde d'urto in campo libero
- Misura robusta e semplice grazie alla tecnologia IEPE
- Campo di uscita selezionabile
- Connettore di uscita selezionabile (BNC, KIAG 10-32, Microdot)
Le sonde a matita della famiglia Tipo 6233 sono progettate specificamente per misurare pressioni dinamiche in applicazioni di pressione in campo libero e propagazione dell'onda d'urto. La tecnologia piezoelettrica è ideale per misurare segnali di pressione altamente dinamici in un'ampia gamma di pressioni. La tecnologia IEPE migliora notevolmente la gestione della tecnologia piezoelettrica, rendendo di fatto insignificante l'effetto triboelettrico. I campi di misura possono essere selezionati da 25 a 1000 psi, per ottimizzare il rapporto segnale/rumore. Il design meccanico riduce al minimo l'influenza del sensore sull'onda d'urto e sulla pressione dinamica misurata. Grazie alla sua struttura robusta, alla compensazione dell'accelerazione e alla minima sensibilità alla flessione, è stato progettato per fornire segnali di pressione molto accurati in ambienti ostili. Utilizzando la pellicola di protezione termica tipo 1191AA10, gli effetti degli shock termici possono essere ridotti di un fattore 10.
Caricamento in corso
Caricamento in corso